Publique sus productos
AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted
AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted

    Traducido por Google,
    AXOR Universal Softsquare Escobillero de pared
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42835670 Matt Black - 42835000 Chrome - 42835020 Polished Chrome - 42835130 Polished Bronze - 42835140 Brushed Bronze - 42835250 Brushed Gold Optic - 42835260 Brushed Chrome - 42835300 Polished Red Gold - 42835310 Brushed Red Gold - 42835330 Polished Black Chrome - 42835340 Brushed Black Chrome - 42835350 Satin Black - 42835800 Stainless Steel Optic - 42835820 Brushed Nickel - 42835830 Polished Nickel - 42835930 Polished Brass - 42835950 Brushed Brass - 42835990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 108 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42835XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Softsquare
    • Grupo de productosToilet brush holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)465
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia