Publique sus productos
42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder
42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    AXOR

    42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder

    Traducido por Google,
    Portarrollos de papel higiénico circular universal AXOR
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42856000 Chrome - 42856670 Matt Black - 42856700 Matt White - 42856950 Brushed Brass - 42856990 Polished Gold Optic - 42856250 Brushed Gold Optic - 42856140 Brushed Bronze - 42856300 Polished Red Gold - 42856310 Brushed Red Gold - 42856820 Brushed Nickel - 42856800 Stainless Steel Optic - 42856330 Polished Black Chrome - 42856340 Brushed Black Chrome - 42856020 Polished Chrome - 42856260 Brushed Chrome - 42856830 Polished Nickel - 42856130 Polished Bronze - 42856930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm • can also be used as spare roll holder
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42856XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Circular
    • Grupo de productosRoll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)177
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia