Publique sus productos
AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm
AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm

    Traducido por Google,
    AXOR Universal Toallero de baño circular 600 mm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42860000 Chrome - 42860670 Matt Black - 42860700 Matt White - 42860950 Brushed Brass - 42860990 Polished Gold Optic - 42860250 Brushed Gold Optic - 42860140 Brushed Bronze - 42860300 Polished Red Gold - 42860310 Brushed Red Gold - 42860820 Brushed Nickel - 42860800 Stainless Steel Optic - 42860330 Polished Black Chrome - 42860340 Brushed Black Chrome - 42860020 Polished Chrome - 42860260 Brushed Chrome - 42860830 Polished Nickel - 42860130 Polished Bronze - 42860930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 655 mm • with mounting material • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42860XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Circular
    • Grupo de productosTowel holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)655
    • Profundidad (mm)78
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)650
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia