Publique sus productos
AXOR Edge bm floorst struc USA chr
AXOR

AXOR Edge bm floorst struc USA chr

Traducido por Google,
AXOR Edge Mezclador monomando de bañera de pie - talla diamante
Especificaciones
  • Surfaces: - 46441331 Polished Black Chrome - 46441001 Chrome - 46441301 Polished Red Gold - 46441991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Especificaciones técnicas
  • Referencia46441001
  • Familia de productoAXOR Edge
  • Grupo de productosBath mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)155
  • Profundidad (mm)335
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nombre ETIMBath mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures