Publique sus productos
48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    AXOR

    48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing

    Traducido por Google,
    AXOR One Mezclador monomando de bañera de pie
    Especificaciones
    • Surfaces: - 48441701 Matt White - 48441001 Chrome - 48441671 Matt Black - 48441341 Brushed Black Chrome - 48441251 Brushed Gold Optic - 48441821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 20,1 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia48441USA
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosBath mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)41.69
    • Ancho (pulgadas)4.88
    • Profundidad (pulgadas)11.1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)26.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures