Publique sus productos
AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
    AXOR

    AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs

    Traducido por Google,
    AXOR Basic set Juego de llenado, desagüe y rebosadero para bañeras especiales
    Especificaciones
    • Surfaces: - 58306180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for special bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 780 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Especificaciones técnicas
    • Referencia58306180
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de productosBasic set for bath filler with waste and overflow
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia