Publique sus productos
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
    Axter

    ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER

    Traducido por Google,
    Instalados sobre azotea sellada, los montantes y accesorios, aportan una amplitud y una delicadeza de ajuste (micrométrica) que permite paliar de manera precisa los diferentes niveles de una azotea y obtener un resultado perfectamente plano. Simples de implementar, las almohadillas Axter tienen una alta resistencia mecánica, en línea con la calidad de las losas CERAME.
    Especificaciones
    • Axter adjustable paving slab supports are used as supports of paving slabs or concrete tiles on public access roofs. They are directly installed on to a suitable waterproofing system. Axter paving slab supports offer the following benefits: - fixed height 8 mm & 20 mm - adjustable height between 25 and 590 mm - easy transport, storage and handling - high resistance to deformation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAXT-PLOT-ACC-V1-NF
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosRange Mounts and Accessories
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Número OmniClass23-13 39 29
    • Título OmniClass Roof Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings