Publique sus productos
477 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Low Profile
477 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Low Profile
477 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Low Profile
477 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Low Profile
477 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Low Profile
477 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Low Profile
477 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Low Profile
    InOvate

    477 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Low Profile

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Eficiencia a través del techo

    Los conductos más cortos, creados al ventilar la secadora directamente a través del techo, pueden mejorar la eficiencia del secado y disminuir la acumulación de pelusa. Sin embargo, hasta ahora no había terminaciones de techo que cumplieran con todos los estrictos requisitos de ventilación de la secadora. El nuevo DryerJack® está diseñado específicamente para secadoras. Cumplen o superan todos los requisitos del código y ofrecen una eficiencia de flujo de aire superior.

    Construido con los mismos estándares de calidad que Dryerbox®, el rendimiento de DryerJack resiste la prueba del tiempo.

    Ventajas de la ventilación del techo

    • Flujo de aire eficiente
    • Fácil acceso de limpieza
    • Construido resistente en los EE. UU.

    Modelo de perfil bajo 477

    El DryerJack® está construido para ser resistente en los EE. UU. El modelo avanzado 477 es de embutición profunda fabricado con acero Galvalume® de gran calibre y diseñado para un rendimiento de flujo de aire eficiente y de bajo perfil. La amplia apertura de la campana, protegida por un amortiguador curvo patentado, es accesible para herramientas de limpieza y maneja las exigentes necesidades para ventilar adecuadamente una secadora.

    • Hecho de acero resistente Galvalume® de calibre pesado
    • Cumple con el código de construcción: IMC 504 e IRC 1502
    • Incluye agujeros para clavos para facilitar la instalación.
    • Protege con capucha sin costuras y base Unibody
    • Disponible en tres colores con recubrimiento de polvo pesado
    Especificaciones
    • For Use:

      • Non-restrictive dryer roof vent termination
      • Complies with IMC 504.4 & IRC 1502.3

      Material:

      • 26 gauge Galvalume®
      • Weight: 3 lbs.

      Benefits:

      • Venting through the roof can shorten duct length
      • Improved efficiency shortens cycles, saves energy
      • Damper design deters bird and rodent entry
      • Access features ease duct cleaning & maintenance

      Features:

      • Rugged 26 gauge Galvalume
      • Rounded corner nailing flange and 6 nail holes
      • Equally suitable for new and retrofit construction
      • Watertight extended collar for secure docking

      Keywords: hvac, hvac duct, hvac system, duct, duct fitting, duct support, duct ventilation, ventilation, hvac vent, dryer vent, dryer vent box, dryer vent wall, dryer vent roof, dryer vent wall box, dryer ventilation, dryer vents, dryer exhaust vent, exterior dryer vent, plastic hood dryer vent, wall dryer vent

    Especificaciones técnicas
    • Referencia477_dryerjack_airflow-efficient-roof-vent
    • Familia de productoDryerJack
    • Grupo de productosDryerJack
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Código ETIMEC010022
    • Nombre ETIMAir vent
    • Nombre UNSPSCRoofing vents
    • Código UNSPSC30151607
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_29
    • Descripción Uniclass 2015Fixed roof ventilators, terminals and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Accessories
    • Número OmniClass23-13 41 17
    • Título OmniClass Roof Vents

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos