Sistema completo para la impermeabilización de terrazas/balcones bajo tejas, que se realiza recubriendo las superficies con cemento elastoplástico bicomponente y protegiendo las juntas con sellador de poliuretano en sinergia con bandas viscoelásticas.
PROTECH FLEX
Sellador de poliuretano monocomponente, de curado húmedo y rápido, con dureza media/alta.
módulo de elasticidad, permanentemente elástico, con alta dureza superficial, resistencia al desgarro
ya la intemperie, pintable. Perfecto para el sellado deformable de juntas de dilatación en terrazas
y balcones, para el relleno de juntas en paredes prefabricadas y en productos de madera, acero, aluminio,
cobre, plásticos, revestimientos, etc.
PROBANDO
Cinta adhesiva hidrófuga de aplicación en frío, compuesta por una capa de goma butílica viscoelástica
de consistencia, recubierta con un tejido no tejido de polipropileno, para la impermeabilización elástica de juntas no estructurales en balcones, terrazas, etc. Tamaño de la correa: 80 mm x 0,9 mm.
OSMOCEM FLEX
Cemento impermeabilizante bicomponente, en dispersión acuosa, deformable, plastoelástico.
Particularmente indicado para la impermeabilización de terrazas y balcones antes de la colocación de baldosas o
suelo de ladrillo.
ARMAGLASS 160
Malla de refuerzo antifisuras, fabricada con hilo de fibra de vidrio resistente a los álcalis, para la mejor
distribución de tensiones y para evitar fisuras de retracción provocadas por cambios de temperatura, debido
a la falta de homogeneidad plana, etc. Están disponibles en 3 tipos diferentes: la versión de 160 g/m²,
con malla cuadrada de 4,0x4,5 mm, ideal para soleras armadas. El rollo estándar es de 1,10 m en
de altura por 50 m de largo.
UNIKOLL
Adhesivo monocomponente, de rápido agarre e hidratación, a base de cementos especiales, libre de
aditivos nocivos, agentes de adhesión derivados del almidón arenas silíceas y calizas seleccionadas,
cargas reactivas de alta puzolanicidad, espesantes celulósicos.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Italia |