Publique sus productos
ECLIPSE WALL 10W 3000K wall lamp
ECLIPSE WALL 10W 3000K wall lamp
ECLIPSE WALL 10W 3000K wall lamp

    ECLIPSE WALL 10W 3000K wall lamp

    Traducido por Google,
    La lámpara de pared ECLIPSE WALL de 10 W y 3000 K de AZzardo aporta un diseño atemporal y versátil a tu hogar. Con sus proporciones equilibradas y detalles nítidos, se integra a la perfección en espacios contemporáneos. Ideal para el dormitorio o el comedor, combina fácilmente con interiores cálidos y fríos, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
    Especificaciones
    • Packaging Box width 1 [cm]: 28.5 Box height 1 [cm]: 14 Box depth 1 [cm]: 26.5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6667
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared

    Disponibilidad en regiones

    Europa