Publique sus productos
PELLE 3-STEP DIMM GO hanging lamp

PELLE 3-STEP DIMM GO hanging lamp

Traducido por Google,
La lámpara colgante PELLE 3-STEP DIMM GO es una lámpara colgante contemporánea diseñada para una iluminación nítida y confortable sobre una isla de cocina. Está fabricada en aluminio con un acabado dorado mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 30 W, 2400 lm, 3000 K, CRI ≥ 80 y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, 2 puntos de luz y aprox. 36 cm de ancho. Úsela sola para un toque de luz o repítala para crear un conjunto de iluminación cohesivo. Código de producto: AZ5757.
Especificaciones
  • Basic information

    Type: Hanging lamp

    Light source type: integrated LED

    Maximum power: 30W

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Materials and colors

    Dominant color: Gold

    Leading Finish: Matte

    Dominant material: Aluminum

    Accent Material: Silicone

    Ceiling base color: Gold

    Lampshade color: Gold

    Dimensions

    Product length [cm]: 120

    Ceiling base width [cm]: 6

    Lampshade height [cm]: 36

    Lampshade width [cm]: 36

    Lampshade length [cm]: 120

    Ceiling base height [cm]: 16

    Product width [cm]: 36

    Specification

    Number of light sources: 2

    Lumens [lm]: 2400

    Color temperature [K]: 3000

    Dimming: Yes

    CCT: No

    RGB: No

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Azzardo Smart App: No

    Remote control: No

    BT Control Panel: No

    Bluetooth Gateway: No

    Motion sensor: No

    Control options: 3-step dimmer

    Control type > For all: 3-step dimmer

    Voltage: 230V

    Class of resistance to shock: 1

    Packaging

    Net weight [kg]: 3.1

    Gross weight [kg]: 3.4

    Box height 1 [cm]: 43

    Box width 1 [cm]: 43

    Box depth 1 [cm]: 126

    CBM volume: 0.232974

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ5757
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas