Publique sus productos
SERENITY 12 BK hanging lamp
SERENITY 12 BK hanging lamp
SERENITY 12 BK hanging lamp
SERENITY 12 BK hanging lamp

    SERENITY 12 BK hanging lamp

    Traducido por Google,
    Descubre la lámpara colgante SERENITY 12 BK: una elegante lámpara colgante diseñada para ofrecer una iluminación fiable sobre la isla de la cocina. Fabricada en aluminio con un acabado negro mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 84 W, 3000 K y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, posición ajustable, 12 puntos de luz y aprox. 67 cm de ancho × 303 cm de alto. Úsala de forma independiente para un toque de luz específico o combínala para crear un conjunto de iluminación coherente. Código de producto: AZ6534.
    Especificaciones
    • Materials and colors

      Accent color: White

      Dominant color: Black

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Matte

      Leading Finish: Matte

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: White

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 84W

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4.5

      Lampshade width [cm]: 12

      Lampshade height [cm]: 7

      Product width [cm]: 67

      Product height [cm]: 303

      Ceiling base width [cm]: 60

      Specification

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      Motion sensor: No

      Number of light sources: 12

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Color temperature [K]: 3000

      Class of resistance to shock: 1

      Adjustment: Yes

      Packaging

      Gross weight [kg]: 9.6

      Net weight [kg]: 7.2

      Box width 1 [cm]: 74

      Box height 1 [cm]: 24

      Box depth 1 [cm]: 69

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6534
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro