Publique sus productos
SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM GO hanging lamp

SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM GO hanging lamp

Traducido por Google,
La lámpara colgante SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM GO es una lámpara colgante contemporánea diseñada para una iluminación nítida y confortable sobre una mesa de comedor. Está fabricada en aluminio con un acabado dorado brillante que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 97 W, 5738 lm, 3000 a 4000 K, CRI ≥ 80, haz de 84° y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, posicionamiento ajustable, 2 puntos de luz y aprox. 23 cm de ancho × mín. 80 cm máx. 161 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la estancia. Código de producto: AZ6565.
Especificaciones
  • Description

    Dimensions

    Product length [cm]: 150

    Ceiling base width [cm]: 8 / 10

    Ceiling base height [cm]: 5

    Product width [cm]: 23

    Ceiling base length [cm]: 28 / 30

    Lampshade length [cm]: 2x 150

    Lampshade width [cm]: 23 / 2x 7.5

    Lampshade height [cm]: 23 / 2x 3

    Product height [cm]: min. 80 max. 161

    Materials and colors

    Accent color: Transparent

    Ceiling base color: Gold

    Dominant color: Gold

    Accent Material: Glass

    Dominant material: Aluminum

    Accent Finish: Glossy

    Leading Finish: Glossy

    Lampshade color: Transparent

    Basic information

    Type: Hanging lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 97W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 2

    Number of light sources: 2

    Voltage: 230V

    Control options: Remote control

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: Yes

    Remote control: Yes

    Color temperature [K]: 3000 to 4000

    Control type > For all: Remote control

    Beam angle: 84°

    Lumens [lm]: 5738

    Adjustment: Yes

    Packaging

    Net weight [kg]: 8.6

    Box height 1 [cm]: 30

    Box depth 1 [cm]: 33

    Gross weight [kg]: 10.4

    Box width 1 [cm]: 156

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6565
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas