Publique sus productos
NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM hanging lamp

NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM hanging lamp

Traducido por Google,
La lámpara colgante NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM de AZzardo aporta líneas modernas y depuradas a tu hogar. Con sus proporciones equilibradas y detalles nítidos, se integra a la perfección en espacios contemporáneos. Ideal para la escalera o el despacho, proporciona una iluminación focalizada donde la necesitas, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Dimensions Ceiling base length [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 8 Ceiling base height [cm]: 4 Product width [cm]: 22 Product length [cm]: 112 Product height [cm]: min. 80 max. 178 Lampshade length [cm]: 4x 20 / 2x 25 / 4x 30 Lampshade width [cm]: 4x 3.5 / 2x 4 / 4x 5 Lampshade height [cm]: 4x 20 / 2x 25 / 4x 30 Materials and colors Accent Color: Brass Ceiling base color: Brass Dominant color: Amber Accent Material: Aluminum Dominant material: Glass Accent Finish: Brushed Leading Finish: Glossy Lampshade color: Amber Basic information Type: Hanging lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 56W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 98° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 10 Lumens [lm]: 998 Voltage: 230V Control options: 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 3100 Control type > For all: 3-step dimmer Adjustment: Yes Packaging Net weight [kg]: 11.2 Box width 1 [cm]: 103 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 35.5 Gross weight [kg]: 12.6
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6531
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas