Publique sus productos
DURANTE IP54 CCT BK wall lamp

DURANTE IP54 CCT BK wall lamp

Traducido por Google,
Descubre la lámpara de pared DURANTE IP54 CCT BK: una elegante lámpara de pared diseñada para ofrecer una iluminación fiable que realza obras de arte y texturas. Fabricada en aluminio con un acabado negro mate que le da un aspecto limpio y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 21 W, CCT conmutable (3000 / 4000 / 6000 K) y 230 V. Detalles prácticos: Protección IP54, posicionamiento ajustable, 1 punto de luz y aprox. mín. 12 máx. 16,5 cm de ancho × mín. 10 máx. 14 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la estancia. Código de producto: AZ6537.
Especificaciones
  • Dimensions

    Wall base length [cm]: 21

    Product length [cm]: 21

    Wall base height [cm]: 10

    Lampshade height [cm]: 12.5

    Lampshade length [cm]: 17.8

    Wall base width [cm]: 3.9 /12

    Lampshade width [cm]: 3

    Product width [cm]: min. 12 max. 16.5

    Product height [cm]: min. 10 max. 14

    Materials and colors

    Wall base color: Black

    Dominant color: Black

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Matte

    Lampshade color: Black

    Specification

    Azzardo Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Deflection: 350°

    Control options: CCT

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Color temperature [K]: 3000 / 4000 / 6000

    Control Type > For All: CCT Switch

    Adjustment: Yes

    Basic information

    Energy class: G

    Protection class: IP54

    Maximum power: 21W

    Light source type: integrated LED

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.4

    Net weight [kg]: 1.3

    Box height 1 [cm]: 12.5

    Box depth 1 [cm]: 19

    Box width 1 [cm]: 23

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6537
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared