Publique sus productos
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce

    Color Legend 3 Sconce

    Traducido por Google,

    El aplique Color Legend 3 ofrece una interpretación contemporánea de la clásica iluminación esférica, con piezas mecanizadas CNC de precisión y un cuerpo minimalista de aluminio. Su diseño limpio y escultural, junto con tres luces esféricas colocadas sobre brazos curvos, lo hacen ideal para colocar sobre elementos como espejos u obras de arte en espacios residenciales, comerciales o de hostelería.

    Disponible en acabados de latón, níquel y negro y en una variedad de 13 colores, la luminaria es perfecta para agregar personalidad a baños, áreas de estar o entornos comerciales.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Length: 23", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Weight

      5 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Three medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-legend-3-wall-sconce-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosSconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.5
    • Ancho (pulgadas)23.5
    • Profundidad (pulgadas)7.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos