Publique sus productos
BABIL 10W CCT SWITCH WH ceiling lamp
BABIL 10W CCT SWITCH WH ceiling lamp

    BABIL 10W CCT SWITCH WH ceiling lamp

    Traducido por Google,
    La lámpara de techo BABIL 10W CCT SWITCH WH es una luminaria contemporánea diseñada para una iluminación nítida y confortable en pasillos y corredores. Fabricada en aluminio con un acabado blanco mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 10 W, 879 lm, conmutable a 2940 K o 4102 K, CRI ≥ 90, haz de 35° y 230 V. Detalles prácticos: Protección IP20, 1 punto de luz y aprox. 7 cm de ancho × 8 cm de alto. Ideal para proyectos residenciales y de proyectos de contract donde el estilo y la eficiencia deben ir de la mano. Código de producto: AZ6554.
    Especificaciones
    • Specification

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 35°

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Control Options: CCT Switch

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Control Type > For All: CCT Switch

      Lumens [lm]: 879

      Adjustment: No

      Color temperature [K]: 2940 / 4102

      Basic information

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 10W

      Light source type: integrated LED

      Type: Surface-mounted lamp

      Materials and colors

      Dominant color: White

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Packaging

      Gross weight [kg]: 0.3

      Net weight [kg]: 0.26

      Box depth 1 [cm]: 7.5

      Box width 1 [cm]: 7.5

      Box height 1 [cm]: 10.5

      Dimensions

      Product height [cm]: 8

      Product width [cm]: 7

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6554
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo