Publique sus productos
RIPPLE WALL 50 AUBURN wall lamp
RIPPLE WALL 50 AUBURN wall lamp
RIPPLE WALL 50 AUBURN wall lamp

    RIPPLE WALL 50 AUBURN wall lamp

    Traducido por Google,
    La lámpara de pared RIPPLE WALL 50 AUBURN es una lámpara de pared contemporánea diseñada para una luz nítida y confortable como iluminación de cabecera. Está fabricada en aluminio con un acabado castaño mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 6 W, 108 lm, 2675 K, CRI ≥ 90, haz de 0° y 230 V. Detalles prácticos: Protección IP20, 1 punto de luz y aprox. 50 cm de ancho × 50 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la habitación. Código de producto: AZ6582.
    Especificaciones
    • Dimensions Wall base length [cm]: 5.2 Product length [cm]: 8 Wall base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 50 Wall base height [cm]: 8 Lampshade height [cm]: 50 Product height [cm]: 50 Lampshade length [cm]: 2.5 Product width [cm]: 50 Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Accent Material: Aluminum Dominant material: Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Dominant color: Chestnut Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 0° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 108 Adjustment: No Color temperature [K]: 2675 Packaging Gross weight [kg]: 2.2 Net weight [kg]: 1 Box width 1 [cm]: 59 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 59
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6582
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared