Publique sus productos
FRAME WALL 4000K DGR wall lamp

FRAME WALL 4000K DGR wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared FRAME WALL 4000K DGR es una moderna lámpara de pared que aporta un aspecto refinado y arquitectónico como iluminación de cabecera. Está fabricada en aluminio con un acabado gris oscuro mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 12 W, 4000 K y 230 V. Detalles prácticos: protección IP65, posicionamiento ajustable, 1 punto de luz y aprox. 17,5 cm de ancho × 6 cm de alto. Ideal para proyectos residenciales y de proyectos de contract donde el estilo y la eficiencia deben ir de la mano. Código de producto: AZ6634.
Especificaciones
  • Dimensions Product length [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 15 Lampshade height [cm]: 6.2 Product height [cm]: 6 Product width [cm]: 17.5 Wall base length [cm]: 3 Lampshade length [cm]: 6.2 Wall base width [cm]: 17.5 Wall base height [cm]: 6.3 Materials and colors Wall base color: Dark gray Dominant color: Dark gray Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Dark gray Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP65 Maximum power: 12W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Number of light sources: 1 Voltage: 230V Deflection: 350° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 4000 Adjustment: Yes Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 20.5 Box height 1 [cm]: 13.5 Box depth 1 [cm]: 9
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6634
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared