Publique sus productos
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    Baccarat

    Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen

    Traducido por Google,

    Gracias a un juego de superposición sobre un lienzo con efecto de espejo, la lámpara de pared Tuile de Cristal hace que el material deslumbre para un efecto impresionante y decididamente contemporáneo. Entre arquitectura y diseño, la colección Tuile de cristal diseñada por Arik Levy compone un repertorio interminable de creaciones luminosas. Modernos e innovadores, los azulejos combinan armoniosamente con todos los estilos de interior. El aplique presenta un octógono rojo, la firma Baccarat.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatuile-de-cristal-wall-unit-large-size-frozen
    • Familia de productoWall light
    • Grupo de productosTuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures