Publique sus productos
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS

    Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS

    BACHSMOKE FIX GLASS es una cortina estática de humo de vidrio que, en caso de incendio, limita y controla el movimiento del humo, con clasificación DH30.

    La cortina de humo delimita el espacio del edificio según las áreas que se han especificado para evitar la propagación del humo a otras zonas.

    BACHSMOKE FIX GLASS es un sistema adecuado para áreas públicas donde se exigen criterios estéticos.

    Probado y aprobado según la norma europea UNE EN 12101-1 y con marcado CE.

    Especificaciones
    • CARACTERÍSTICAS DEL VIDRIO: Espesor 6 mm; tolerancia de ancho y alto ±0,2 mm; Resistencia al impacto clasificación 1(C)1 (EN 12600); Peso específico 15 kg/m²; Transmisión de luz 89%.

      EXTRAS OPCIONALES: Corte en formas especiales; Fijaciones de acero inoxidable; Otros requisitos y soluciones personalizadas bajo demanda.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBACH-BACHSMOKE-FIX-GLASS
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de productosSmoke Curtain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección