Publique sus productos
Manual Pull Stations
Edwards

Manual Pull Stations

4.7 de 5 estrellas4.7(24 reseñas)
Traducido por Google,
Visión general
Las estaciones de activación manual de las series SIGA-270 y SIGA-278 son parte del sistema Signature Series de EST. Las estaciones manuales de alarma contra incendios SIGA-270 cuentan con nuestra muy familiar forma de lágrima. Están hechos de zinc fundido a presión y acabados con pintura en polvo epoxi roja complementada con rayas y marcas de color aluminio. Con la operación de palanca de tracción positiva, un tirón en la manija de la estación rompe la varilla de vidrio y se convierte en una alarma positiva, lo que garantiza protección y una operación infalible. Los modelos de preseñal (SIGA-270P) están equipados con un interruptor de llave de alarma general (GA) para aplicaciones donde se requiere una operación de dos etapas. La varilla de vidrio altamente visible en la parte delantera desalienta la manipulación, pero no es necesaria para una operación adecuada.

La estación SIGA-278 de doble acción y una sola etapa de EST es una estación manual de estilo contemporáneo hecha de lexan duradero de color rojo. Para iniciar una alarma, primero levante la puerta superior marcada como "LIFT THEN TULL HANDLE", luego tire de la manija de la alarma.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-011
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEC001763
  • Nombre ETIMFire detector
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 53.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Pull Stations
  • Número OmniClass23-29 29 11 11
  • Título OmniClass Addressable Fire Alarm Pull Stations
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos