Publique sus productos
Cortina cortafuego BACHFIRE
Cortina cortafuego BACHFIRE
Cortina cortafuego BACHFIRE

    Cortina cortafuego BACHFIRE

    BACHFIRE es una cortina cortafuegos automática que, en caso de incendio, limita y controla el fuego, con clasificación E120.

    La cortina está compuesta por un tejido de fibra de vidrio con recubrimiento de poliuretano en ambas caras, cosido con hilo de acero reforzado y fijado a un rodillo de acero de 78 mm de diámetro; elementos de acero galvanizado como el cajón superior, las guías laterales y la barra inferior.

    Todo el sistema es accionado por un motor tubular de 24Vdc y controlado por una placa electrónica, el CRM de BACH (Control y Regulación para Motor), con un sistema especial de seguridad por gravedad.

    El cuadro de control para cortinas automáticas (CBM) tiene una tensión nominal de entrada de 115Vac o 220Vac y una tensión de salida de 24Vdc. Todos los cuadros de control disponen de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) con una autonomía de hasta 6 horas.

    Ensayado y aprobado según las normas europeas UNE EN 1634-1, UNE EN 1363-1 y EN 16034, con certificación CE.

    Especificaciones
    • TEJIDO: Tejido de fibra de vidrio resistente hasta 1100ºC. Recubrimiento de poliuretano en ambas caras. Costuras con hilos de acero inoxidable reforzado y recubrimiento de Kevlar.

      CAJÓN SUPERIOR: Acero galvanizado. Diferentes opciones para adaptarse a distintos espacios arquitectónicos y requisitos de mantenimiento. Dimensiones en función del ancho y la altura de la cortina.

      GUÍAS LATERALES: Acero galvanizado. Dimensiones en función del ancho y la altura de la cortina.

      RODILLO: Acero galvanizado. Diámetro de 78 mm.

      BARRA INFERIOR: Acero galvanizado.

      MOTOR ELÉCTRICO: Motor tubular BACH de 24Vdc.

      CAJA DE REGULACIÓN DE MOTOR CRM: Poliéster IP56. Dimensiones: 120x160x75 mm.

      CUADRO DE CONTROL CBM: Recibe la señal de alarma del Sistema de Detección de Incendios y controla el movimiento de las cortinas. Sistema de alerta visual y acústica. Sistema de alerta visual y acústica; Dimensiones: de 300x230x140 mm a 400x400x210 mm; Batería recargable (autonomía de hasta 6 horas).

      OPCIONES ADICIONALES: Acabado con pintura RAL; Elementos de acero inoxidable; Configuración personalizada del cajón superior para requisitos arquitectónicos o operativos especiales; Barra inferior de aluminio RAL 9003; Accesorios para falso techo; Diseños especiales del cuadro de control CBM; Botón de escape; Botón de emergencia; Otras soluciones bajo demanda.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBACH-BACHFIRE
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de productosFire Curtain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12000
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección