Publique sus productos
Cortina cortafuego BACHFIRE EW
Cortina cortafuego BACHFIRE EW
Cortina cortafuego BACHFIRE EW

    Cortina cortafuego BACHFIRE EW

    BACHFIRE EW es una cortina cortafuegos automática que, en caso de incendio, limita y controla el fuego, reduciendo la emisión de radiación a menos de 15 kW/m²·K a 1 m de distancia del tejido, con clasificación EW120.

    La cortina está compuesta por: tejido de fibra de vidrio con lámina de aluminio en ambos lados, cosido con alambre de acero reforzado y fijado a un rodillo de acero de 78 mm de diámetro; elementos de acero galvanizado como caja superior, guías laterales y barra inferior.

    Todo el sistema es accionado por un motor tubular de 24 V CC y controlado por una placa electrónica, el CRM de BACH (Control y Regulación del Motor) con sistema especial de seguridad por gravedad en caso de fallo.

    El panel de control para cortinas automáticas (CBM), con tensión nominal de entrada de 115 V CA o 220 V CA y tensión de salida de 24 V CC. Todos los paneles de control incluyen Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) con autonomía de hasta 6 horas.

    Probado y aprobado según las normas europeas UNE EN 1634-1 y UNE EN 1363-1.

    Especificaciones
    • TEJIDO: Tejido de fibra de vidrio resistente hasta 1100ºC. Radiación <15 kW/m²·K a 1 m. Revestimiento de poliuretano en ambos lados. Costuras con alambres de acero inoxidable reforzado, revestimiento de Kevlar.

      CAJA SUPERIOR: Acero galvanizado. Diferentes posibilidades para adaptarse a distintos espacios arquitectónicos y requerimientos de mantenimiento. Dimensiones según el ancho y alto de la cortina.

      GUÍAS LATERALES: Acero galvanizado. Dimensiones según el ancho y alto de la cortina.

      RODILLO: Acero galvanizado. Diámetro 78 mm.

      BARRA INFERIOR: Acero galvanizado.

      MOTOR ELÉCTRICO: Motor tubular BACH 24 V CC.

      CAJA DE REGULACIÓN DEL MOTOR CRM: Poliéster IP56. Dimensiones: 120x160x75 mm.

      PANEL DE CONTROL CBM: Recibe la señal de alarma del Sistema de Gestión de Incendios y controla el movimiento de las cortinas. Sistema de alerta visual y acústica; Dimensiones: 300x230x140 mm a 400x500x210 mm; Batería recargable (hasta 6 h de autonomía).

      EXTRAS OPCIONALES: Revestimiento RAL; Elementos de acero inoxidable; Configuración personalizada de la caja superior y guías laterales para requisitos específicos; Barra inferior de aluminio RAL 9003; Accesorios para falso techo; Diseños especiales del panel de control CBM; Botones de escape y emergencia; Otras soluciones bajo demanda.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBACH-BACHFIRE-EW
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de productosFire Curtain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)10000
    • Ancho (mm)12000
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección