Publique sus productos
Cortina cortafuego BACHFIRE Z
Cortina cortafuego BACHFIRE Z
Cortina cortafuego BACHFIRE Z

    Cortina cortafuego BACHFIRE Z

    BACHFIRE Z es una cortina cortafuegos automática que, en caso de incendio, limita y controla el fuego, con clasificación E120. Este sistema puede adaptarse a perímetros geométricos irregulares, abiertos o cerrados, para evitar vigas verticales.

    La cortina está compuesta por: tejido de fibra de vidrio con revestimiento de poliuretano en ambos lados, cosido con alambre de acero reforzado y fijado a una placa de 2 mm dentro de la caja superior y a la barra inferior; elementos de acero galvanizado como caja superior, guías laterales y barra inferior.

    Todo el sistema es accionado, al menos, por un motor tubular de 230 V con sistema especial de seguridad por gravedad en caso de fallo.

    El panel de control para cortinas automáticas (CBM) tiene tensión nominal de entrada de 115 V CA / 220 V CA y tensión de salida de 230 V / 24 V. Todos los paneles de control incluyen Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) con autonomía de hasta 6 horas.

    Probado y aprobado según las normas europeas UNE EN 1634-1 y UNE EN 1363-1.

    Especificaciones
    • TEJIDO: Tejido de fibra de vidrio resistente hasta 1100ºC. Revestimiento de poliuretano en ambos lados. Costuras con alambres de acero inoxidable reforzado, revestimiento de Kevlar.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBACH-BACHFIRE-Z
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de productosFire Curtain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12000
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección