Publique sus productos
Cortina cortafuego SUPERFIRE
Cortina cortafuego SUPERFIRE
Cortina cortafuego SUPERFIRE

    Cortina cortafuego SUPERFIRE

    SUPERFIRE es una cortina cortafuegos automática que, en caso de incendio, limita y controla el fuego, reduciendo no solo la emisión de radiación sino también la transferencia de calor, creando aislamiento desde el tejido para maximizar la protección de personas y bienes, con clasificación EI120.

    La cortina está compuesta por: tejido de fibra de vidrio recubierto en ambos lados y cosido con alambre de acero reforzado, fijado a un rodillo de acero de 78 mm de diámetro; elementos de acero galvanizado como caja superior, guías laterales y barra inferior; sistema de riego para el lado opuesto al fuego.

    Todo el sistema es accionado por un motor tubular de 24 V CC y controlado por una placa electrónica, el CRM de BACH (Control y Regulación del Motor) con sistema especial de seguridad por gravedad en caso de fallo.

    El panel de control para cortinas automáticas (CBM) tiene tensión nominal de entrada de 115 V CA o 220 V CA y tensión de salida de 24 V CC. Todos los paneles de control incluyen Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) con autonomía de hasta 6 horas.

    Probado y aprobado según las normas europeas UNE EN 1634-1 y UNE EN 1363-1.

    Especificaciones
    • TEJIDO: Tejido de fibra de vidrio con baja radiación, altas propiedades de aislamiento y resistente hasta 1100ºC. Costuras con alambres de acero inoxidable reforzado, revestimiento de Kevlar.

      CAJA SUPERIOR: Acero galvanizado. Diferentes posibilidades para adaptarse a distintos espacios arquitectónicos y requerimientos de mantenimiento. Dimensiones según el ancho y alto de la cortina.

      GUÍAS LATERALES: Acero galvanizado. Dimensiones según el ancho y alto de la cortina.

      RODILLO: Acero galvanizado. Diámetro 78 mm.

      BARRA INFERIOR: Acero galvanizado.

      MOTOR ELÉCTRICO: Motor tubular BACH 24 V CC.

      CAJA DE REGULACIÓN DEL MOTOR CRM: Poliéster IP56. Dimensiones: 120x160x75 mm.

      PANEL DE CONTROL CBM: Recibe la señal de alarma del Sistema de Gestión de Incendios y controla el movimiento de las cortinas. Sistema de alerta visual y acústica; Dimensiones: 300x230x140 mm a 400x400x210 mm; Batería recargable (hasta 6 h de autonomía).

      PANEL DEL SISTEMA DE RIEGO: Una válvula solenoide conectada al panel de control de BACH puede activar el sistema de riego con un retraso estándar de 3 minutos. Como opción, la válvula solenoide puede depender de un sensor térmico para evitar la pulverización de agua en caso de falsas alarmas, de modo que incluso si hay alarma de incendio, el sistema de riego no funcionará hasta que el sensor alcance 77ºC. En este caso, y por motivos de seguridad, el sistema de riego no se activará hasta que se cumplan las tres condiciones conjuntamente: 1º – alarma de incendio, 2º – retraso de tres minutos y 3º – sensor térmico por encima de 77ºC. El número de rociadores depende del área de cada sistema. Las condiciones del fluido son las siguientes: Caudal de agua ≥ 3,8 l/min/m²; Presión ≥ 1,4 bar.

      EXTRAS OPCIONALES: Sistema de riego; Sensor térmico; Revestimiento RAL; Elementos de acero inoxidable; Configuración personalizada de la caja superior y guías laterales para requisitos arquitectónicos específicos o especiales de operación; Barra inferior de aluminio RAL 9003; Accesorios para falso techo; Diseños especiales del panel de control CBM; Botón de escape; Botón de emergencia; Otras soluciones bajo demanda.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBACH-SUPERFIRE
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de productosFire Curtain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12000
    • Ancho (mm)30000
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección