Publique sus productos
Manual Sliding Shutter - single leaf
Manual Sliding Shutter - single leaf
    Baier GmbH

    Manual Sliding Shutter - single leaf

    Traducido por Google,
    Las contraventanas correderas de Baier representan la forma de protección más agradable. Contra la luz y el tiempo adverso. En todos los materiales, todos los tamaños, todos los colores. Diseño que tiene un efecto en movimiento. Marcan tendencia y se mueven con los tiempos. Y sin embargo, son atemporales. Las posibilidades de diseño individuales le llenarán de inspiración. Nuestra planificación, fabricación y montaje profesionales le darán el respaldo y la seguridad que necesita. Diseño con un toque de lujo. Comodidad que crea una sensación de placer. La tecnología de accionamiento desarrollada especialmente por nosotros y sujeta a pruebas a largo plazo proporciona una comodidad y aceptabilidad óptimas. Aquí se puede utilizar incluso energía solar respetuosa con el medio ambiente y económica. Además del diseño, las persianas correderas ofrecen una tecnología de sombra perfecta que desafía con confianza las condiciones climáticas adversas y los días soleados y ventosos. Si se desea, siguen automáticamente el curso del sol, dos argumentos importantes cuando se utilizan, por ejemplo, en clínicas, edificios industriales, edificios públicos y centros deportivos. Y, además, aumentas la protección contra intrusos no deseados. Los herrajes para contraventanas correderas de Baier no conocen límites cuando se trata de implementar ideas individuales. Ya sea de una o dos hojas o en forma telescópica. Sin límites en color, tamaño y uso de diferentes materiales. Madera, lamas de aluminio, láminas de aluminio, metales expandidos, placas de fibra compuesta y vidrio impreso son solo una pequeña selección aquí.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamanual_sliding_shutter_single_leaf
    • Familia de productoSun Protection
    • Grupo de productosSliding Shutters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Descripción Uniclass 2015Shutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 15
    • Título OmniClass Sliding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows