Publique sus productos
BAL Quickset Render - Preparation render for wall
BAL

BAL Quickset Render - Preparation render for wall

Traducido por Google,
Un cemento premezclado de fraguado rápido modificado con polímeros: mortero de revoco de arena, BAL Quickset Revoque fragua en solo dos horas a una profundidad de cama de 2 a 20 mm. Adecuado para la preparación de superficies de paredes para la instalación de cerámica o piedra natural en ambientes interiores o exteriores secos o húmedos, también es adecuado como mortero de reparación de parches. Este producto se puede utilizar en fondos que incluyen hormigón, ladrillo, bloques, bloques de hormigón ligero, baldosas vidriadas y superficies de yeso. Si usted o su comerciante están buscando un enlucido de fraguado rápido para preparar las paredes antes de colocar los mosaicos, no busquen más que BAL Quickset Render. A diferencia de otros renders, Quickset Render está premezclado y se fragua en solo dos horas, lo que garantiza que los trabajos se puedan terminar en horas en lugar de días, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero. Con una vida útil de 30 minutos, el cemento Quickset también se puede usar como mortero de reparación de manchas para daños externos e internos.
Especificaciones
  • Bed Thickness- 2 - 20mm Pot Life- 30 mins Setting Time- 2 hours
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Quickset-Render
  • Familia de productoWall Render
  • Grupo de productosRenovations Patching Compound
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64
  • Descripción Uniclass 2015Plasters and renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 77 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Specialties
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniClass Renders
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes