Publique sus productos
2HWFB (MetaFlex® 2000) – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

2HWFB (MetaFlex® 2000) – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier

Traducido por Google,

La barrera contra incendios MetaFlex® 2000 para paredes y techos interiores consta de una capa de material cerámico y una malla, para usar con sistemas de juntas de expansión.

IDEAL PARA:

  • Aplicaciones donde se requiere una cubierta de junta resistente al fuego de 2 horas

VENTAJAS:

  • Las barreras cortafuego de pared no requieren tapajuntas
  • No contiene asbesto
  • No contiene disolventes ni otros ingredientes peligrosos.
  • Se puede usar con una variedad de sistemas de cobertura de juntas y materiales de cobertura

Las barreras contra incendios Balco protegen las aberturas de las juntas de expansión al continuar dinámicamente los elementos de diseño de construcción con clasificación de resistencia al fuego a lo largo de la separación estructural, lo que permite movimientos térmicos, de viento y sísmicos y clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 4 horas. Las barreras contra incendios son un componente crítico de las soluciones de seguridad para edificios.

Especificaciones
  • JOINT SIZE: 6-24″ (max 36″ open)
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
    FEATURES: Fire-resistant barrier for larger vertical expansion joints; Easy end-to-end splicing; Ships in 10′ lengths; Ideal for spanning wide expansion joints; Joint cover not required for wall systems
    PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Especificaciones técnicas
  • Referencia2hwfb_FB
  • Familia de productoFire Barriers
  • Grupo de productosWall Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints