Publique sus productos
6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Traducido por Google,

    Parte de la serie 6000, este sistema de placa deslizante es una cubierta de junta de expansión al ras para paredes y techos interiores. Cubierta de juntas de expansión de aluminio diseñada para ubicaciones interiores donde se prefieren las cubiertas de metal por su durabilidad.

    IDEAL PARA:

    • Movimiento térmico y sísmico frecuente
    • Aplicaciones donde se prefieren las cubiertas de metal por su durabilidad
    • Aplicaciones donde las paredes no son paralelas o perpendiculares entre sí

    VENTAJAS:

    • Movimiento sísmico sin desenganche de tapa
    • Fácil de limpiar y mantener
    • Sin sujetadores expuestos
    • Se puede pintar para que coincida con la construcción adyacente
    • La placa central se puede formar para acomodar esquinas personalizadas

    OPCIONES:

    • Instalación empotrada o de superficie
    • Barrera de agua
    • Barrera de fuego

    Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

    Especificaciones
    • RELATED: 6GWC, 6GWFC, SS6GW, SS6GWC
      JOINT SIZE: 1-8″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
      FEATURES: Easy to clean; No exposed fasteners; Paintable option available (contact factory for details); Glide plate can be formed to custom corners; Flush mount installation only; Ships in 10′ lengths; Directionally sanded aluminum plate standard, stainless steel option available; 0.625″ depth
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Especificaciones técnicas
    • Referencia6gw_EJC
    • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
    • Grupo de productosArchitectural Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints