Publique sus productos
BCSF-SL – Floor Expansion Joint Compression Seal
Balco USA

BCSF-SL – Floor Expansion Joint Compression Seal

Traducido por Google,

Espuma de microceldas de poliuretano precomprimida, impregnada con un compuesto de polímero hidrofóbico que es estable a los rayos UV y resistente a los químicos. La superficie expuesta está recubierta con una capa de silicona coloreada. Cuando se instala en una junta del tamaño adecuado, BCSF forma un sello aislado a prueba de agua, polvo, aire e insonorización. Es resistente permanentemente y se expandirá y contraerá con el movimiento de la junta bajo cualquier condición climática. BCSF se suministra en forma de barra o rollos autoadhesivos precomprimidos.

IDEAL PARA:

  • Aplicaciones en las que se prefiere un tapajuntas angosto, empotrado y coloreable para combinar con acabados interiores
  • Juntas de expansión en concreto postensado y otras aplicaciones donde los sujetadores mecánicos no son prácticos o no están permitidos
  • Aplicaciones estancas
  • Aplicaciones por encima del nivel del suelo
  • Losas exteriores

VENTAJAS:

  • Facilidad de instalación
  • Excelente recuperación de la compresión
  • Excelente resistencia al moho y a los rayos UV.
  • No requiere sujetadores mecánicos.
  • No a base de impregnación asfáltica o bitumástica
  • Se ajusta a las irregularidades articulares, siempre que no sean bruscas o extremas.

OPCIONES:

  • Barrera de fuego

Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

Especificaciones
  • JOINT SIZE: 0.5-6″
    MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction
    FEATURES: 
    Traffic-grade; Silicone face; Easy to install; Installs with epoxy, without mechanical fasteners; UV stable, chemically resistant, watertight, mildew resistant, dust-proof, airtight, sound resistant, insulated; Available in gray silicone only; Ships in 5′ lengths
    PERFORMANCE: Meets 21 psi min. tensile strength per ASTM 3574; Flame spread 0 (selfextinguishing) per ASTM E84; Sound transmission loss rating as high as 50 STC, 46 OITC per ASTM E90; Air leakage (L Rating) minimum of <0.01 cfm/ft2 per ASTM E 283; Passes water penetration test per ASTM E 547 and ASTM E 331; Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits
    LOAD: Pedestrian, Slow Vehicular (Up to 3″ only; larger size requires metal plate; See Load Data Sheet for details)

Especificaciones técnicas
  • Referenciabcsf-sl_EJC
  • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
  • Grupo de productosArchitectural Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints