Publique sus productos
9W – Flat Curb – Roof Expansion Joint Cover
Balco USA

9W – Flat Curb – Roof Expansion Joint Cover

Traducido por Google,

Cubierta de juntas de expansión de aluminio diseñada para instalarse en aplicaciones de techos exteriores y permanecer impermeable mientras se adapta al movimiento del edificio.

IDEAL PARA:

  • Juntas de paredes y techos expuestas a la intemperie
  • Aplicaciones con movimiento frecuente

VENTAJAS:

  • Fácil montaje e instalación
  • La cubierta de metal principal y la barrera de agua secundaria aseguran un sello hermético
  • A prueba de pinchazos

OPCIONES:

  • Barrera de fuego
  • Conjuntos de drenaje
  • Transiciones fabricadas estándar y personalizadas

Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

Especificaciones
  • RELATED: 9WC, SS9W, SS9WC
    JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear (requires specific accommodations at wall terminations); ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    Easy to assemble and install; Factory-fabricated transitions available; Centering bar device holds cover in place throughout movement; Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Kynar or anodized options available (to match surrounding construction); Ships in 10′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

Especificaciones técnicas
  • Referencia9w-roof_EJC
  • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
  • Grupo de productosArchitectural Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints