Publique sus productos
MetaBlock® MBW2H – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MetaBlock® MBW2H – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier

Traducido por Google,

MetaBlock® es una barrera resistente al fuego patentada para uso en aplicaciones verticales (y horizontales) que se instala sin sujetadores mecánicos.

IDEAL PARA:

  • Úselo junto con sellos elastoméricos donde no es posible la fijación con sujetadores mecánicos
  • Aplicaciones que requieren muchas transiciones
  • Aplicaciones de pared (y suelo) donde se desea una instalación rápida y sencilla
  • Construcción resistente al fuego de 1, 2, 3 o 4 horas

VENTAJAS:

  • Fácil de instalar, empalmar y transición
  • Reduce los costos de instalación
  • No requiere sujetadores mecánicos, masillas ni selladores.
  • No contiene asbesto
  • No contiene disolventes ni otros ingredientes peligrosos.
  • Se puede usar con una variedad de sistemas de cobertura de juntas y materiales de cobertura

    Las barreras contra incendios Balco protegen las aberturas de las juntas de expansión al continuar dinámicamente los elementos de diseño de construcción con clasificación de resistencia al fuego a lo largo de la separación estructural, lo que permite movimientos térmicos, de viento y sísmicos y clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 4 horas. Las barreras contra incendios son un componente crítico de las soluciones de seguridad para edificios.

    Especificaciones
    • JOINT SIZE: 1-4″ (max 6″ open; joint size availability varies slightly between products)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Versatile, fire-resistant barrier for horizontal expansion joints; Installs without mechanical fasteners or fire caulking; Minimal depth of 2 1/2″ required for installation; Ships in 7′, tongue and groove lengths for easy splicing and transitioning; Ideal for use with elastomeric seals
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 1-4 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Especificaciones técnicas
    • Referenciambw2h_FB
    • Familia de productoFire Barriers
    • Grupo de productosWall Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints