Publique sus productos
FCVS – Wall Expansion Joint Cover Face Seal
Balco USA

FCVS – Wall Expansion Joint Cover Face Seal

Traducido por Google,

Los sellos de cara exterior de Balco cuentan con sellos elastoméricos primarios y secundarios que encajan en un marco de aluminio para proporcionar un sello hermético para las juntas exteriores.

IDEAL PARA:

  • Aplicaciones en las que se prefiere un cubrejuntas angosto, empotrado y coloreable para combinar con acabados exteriores

VENTAJAS:

  • Línea de visión estrecha
  • Sin sujetadores expuestos
  • Disponible en varios colores estándar (colores personalizados disponibles)

OPCIONES:

  • Barrera de fuego

    Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

    Especificaciones
    • RELATED: FCVSE
      JOINT SIZE: 2-18″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±100% Expansion/Contraction; ±100% Lateral Shear (Excludes joints over 5″); Vertical Shear Varies
      FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available)*; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement (FCVSE excluded); Flush mount installation; Multiple santoprene color options available*; Comes standard with secondary water barrier; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths; FCVSE only available up to 4″ joint
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafcvs_EJC
    • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
    • Grupo de productosArchitectural Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalElastomer
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints