Publique sus productos
ACWW – Face Seal Expansion Joint Cover
ACWW – Face Seal Expansion Joint Cover
    Balco USA

    ACWW – Face Seal Expansion Joint Cover

    Traducido por Google,

    Las tapas para juntas de expansión con sello de cara interior de Balco son una combinación de sellos elastoméricos y marcos de base de aluminio que están diseñados para acoplarse mecánicamente a varios materiales de paredes y techos, como paneles de yeso, CMU o marcos de techos acústicos.

    IDEAL PARA:

    • Aplicaciones en las que se prefiere un tapajuntas angosto, empotrado y coloreable para combinar con acabados interiores

    VENTAJAS:

    • Línea de visión estrecha
    • Sin sujetadores expuestos
    • Disponible en varios colores estándar (colores personalizados disponibles)

    OPCIONES:

    • Barrera de fuego

    Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

    Especificaciones
    • RELATED: ACWC
      JOINT SIZE: 2-10″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±100% Vertical Shear (Reduced for joints over 5″)
      FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); No exposed fasteners; Flush mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacww_EJC
    • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
    • Grupo de productosArchitectural Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalElastomer
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints