Publique sus productos
EXBF – Surface Mount Floor Expansion Joint Cover
EXBF – Surface Mount Floor Expansion Joint Cover
    Balco USA

    EXBF – Surface Mount Floor Expansion Joint Cover

    Traducido por Google,

    Cubrejuntas de dilatación para suelo montado en superficie con marcos laterales de aluminio extruido y una placa de cubierta de aluminio sujeta con un dispositivo de centrado sísmico.

    IDEAL PARA:

    • Aplicaciones con movimiento frecuente

    VENTAJAS:

    • Movimiento sísmico sin desenganche de tapa
    • No se requieren bloqueos
    • Fácil de limpiar y mantener

    OPCIONES:

    • Barrera de fuego
    • Barrera de agua

      Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

      Especificaciones
      • RELATED: EXBFL
        JOINT SIZE: 2-12″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear varies
        FEATURES: Easy to install; Easy to clean; Centering bar device holds cover in place throughout movement (EXBFL excluded); Designed for heavy loading; Surface mount installation only; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaexbf_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de productosArchitectural Systems
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-11-17
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
      • Clasificación IFC Elemento de construcción
      • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints