Publique sus productos
GCVS – Wall Expansion Joint Face Seal
GCVS – Wall Expansion Joint Face Seal
    Balco USA

    GCVS – Wall Expansion Joint Face Seal

    Traducido por Google,

    Las tapas de juntas de expansión con sello de cara interior de Balco son una combinación de sellos elastoméricos y marcos de base de aluminio que están diseñados para acoplarse mecánicamente a varios materiales de paredes y techos, como paneles de yeso, CMU o estructuras de techos acústicos.

    IDEAL PARA:

    • Aplicaciones en las que se prefiere un cubrejuntas angosto, empotrado y coloreable para combinar con acabados exteriores

    VENTAJAS:

    • Línea de visión estrecha
    • Sin sujetadores expuestos
    • Disponible en varios colores estándar (colores personalizados disponibles)

    OPCIONES:

    • Barrera de fuego

      Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

      Especificaciones
      • RELATED: GCVSC
        JOINT SIZE: 2-10″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±100% Expansion/Contraction; ±100% Lateral Shear (Reduced for joints over 5″); Vertical Shear Varies
        FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); Tape/Feather (by others); Surface mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available*; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Especificaciones técnicas
      • Referenciagcvs_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de productosArchitectural Systems
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-05-20
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalElastomer
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
      • Clasificación IFC Elemento de construcción
      • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints