Publique sus productos
FC – Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
FC – Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    FC – Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Traducido por Google,

    Tapajuntas de dilatación de pared de empotrar con dos juncos que permiten el movimiento térmico y sísmico.

    IDEAL PARA:

    • Amplias aberturas de juntas de dilatación

    VENTAJAS:

    • Superficie de metal duradero
    • Visibilidad limitada cuando se pinta para que coincida con las condiciones del entorno

    OPCIONES:

    • Barrera de fuego
    • Barrera de agua

      Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

      Especificaciones
      • RELATED: FCC
        JOINT SIZE: 4-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; Lateral and Vertical Shear varies
        FEATURES: 
        Durable metal surface; No exposed fasteners; Flush mount installation only; Centering bar device holds cover in place throughout movement; Primed for field paint standard; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Especificaciones técnicas
      • Referenciafc_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de productosArchitectural Systems
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-05-20
      • Número de edición1
      Links
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
      • Clasificación IFC Elemento de construcción
      • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints