Publique sus productos
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
    Sika

    Wabo®WeatherSeam WSW Exterior

    Traducido por Google,
    Wabo®WeatherSeam es un sistema de juntas sísmicas herméticas a la intemperie para paredes y techos interiores y exteriores. El sistema se instala fácilmente y se adapta al movimiento sísmico térmico y multidireccional. Con un diseño atractivo, los sellos elastoméricos coloreables cubren completamente el marco de aluminio de soporte, por lo que no hay metal expuesto. Las barreras de humedad secundarias están disponibles para inhibir el paso de la humedad exterior y la condensación de entrar en la cavidad de la pared.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWABO_WSW_EXT
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de productosArchitectural and Parking Expansion Joints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía