Publique sus productos
MPF2H (MetaFlex® Pro) – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MPF2H (MetaFlex® Pro) – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier

Traducido por Google,

MetaFlex® Pro es una barrera contra incendios de piso empotrable de un solo paquete de alto rendimiento.

IDEAL PARA:

  • Aplicaciones donde se requiere una cubierta de suelo resistente al fuego
  • Aplicaciones donde se espera una alta actividad sísmica

VENTAJAS:

  • El paquete directo único proporciona una calificación completa de 2 horas
  • Las bridas rígidas mantienen la barrera en su lugar durante la instalación
  • Extremos macho y hembra fabricados en fábrica para un empalme rápido
  • No se requiere calafateo en los bordes de las juntas

    Las barreras contra incendios Balco protegen las aberturas de las juntas de expansión al continuar dinámicamente los elementos de diseño de construcción con clasificación de resistencia al fuego a lo largo de la separación estructural, lo que permite movimientos térmicos, de viento y sísmicos y clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 4 horas. Las barreras contra incendios son un componente crítico de las soluciones de seguridad para edificios.

    Especificaciones
    • RELATED: MPFV2H
      JOINT SIZE: 6-24″ (max 36″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Fire-resistant barrier for larger horizontal expansion joints; Doubles as smoke barrier; Easy “drop-in” installation, no firestop sealant required; Intuitive lap splicing; Ships in 10′ lengths; Can be integrated with Balco Expansion Joint Systems
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; BlazeSeal™ aging and environmental exposure tested in accordance with UL 1479; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Especificaciones técnicas
    • Referenciampf2h_FB
    • Familia de productoFire Barriers
    • Grupo de productosFloor Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints