Publique sus productos
MPSF3H (MetaFlex® Pro Shear MAX) – 3 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MPSF3H (MetaFlex® Pro Shear MAX) – 3 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier

Traducido por Google,

MetaFlex® Pro es una barrera contra incendios de piso empotrado de paquete único de alto rendimiento con capacidades de corte lateral.

IDEAL PARA:

  • Grandes Juntas Sísmicas
  • Aplicaciones donde se requiere una cubierta de suelo resistente al fuego
  • Aplicaciones donde se espera una alta actividad sísmica

VENTAJAS:

  • Dos paquetes directos brindan una calificación completa de 3 horas
  • Las bridas rígidas mantienen la barrera en su lugar durante la instalación
  • Extremos macho y hembra fabricados en fábrica para un empalme rápido
  • No se requiere calafateo en los bordes de las juntas
  • El riel deslizante proporciona un corte lateral del 100 %

    Las barreras contra incendios Balco protegen las aberturas de las juntas de expansión al continuar dinámicamente los elementos de diseño de construcción con clasificación de resistencia al fuego a lo largo de la separación estructural, lo que permite movimientos térmicos, de viento y sísmicos y clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 4 horas. Las barreras contra incendios son un componente crítico de las soluciones de seguridad para edificios.

    Especificaciones
    • RELATED: MPSFV3H
      JOINT SIZE: 26-36″ (max 72″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±100% Lateral Shear, ±100% Vertical Shear
      FEATURES: Fire-resistant barrier for larger horizontal expansion joints; Doubles as smoke barrier; Slide mechanism permits horizontal shearing; Convenient two-package installation; Intuitive lap splicing; Ships in 4′ lengths; Can be integrated with Balco Expansion Joint Systems
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 3 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Air leakage (L rating) of 3.88 ambient & 4.16 heated per UL 2079, meets IBC 715.6; BlazeSeal™ aging and environmental exposure tested in accordance with UL 1479; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Especificaciones técnicas
    • Referenciampsf3h-max_FB
    • Familia de productoFire Barriers
    • Grupo de productosFloor Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints