Publique sus productos
NBR – No Bump Tile Recessed Expansion Joint Cover
NBR – No Bump Tile Recessed Expansion Joint Cover
    Balco USA

    NBR – No Bump Tile Recessed Expansion Joint Cover

    Traducido por Google,

    Diseño "No Bump Recess" que permite insertar un acabado de piso como alfombra, VCT o baldosas de cerámica. El diseño "No Bump" permite movimientos térmicos frecuentes así como movimientos sísmicos.

    IDEAL PARA:

    • Aplicaciones como hospitales, donde se deben minimizar los golpes en el piso
    • Juntas grandes donde se desea una línea de visión estrecha

    VENTAJAS:

    • Sin sujetadores expuestos
    • Fácil de limpiar y mantener
    • Diseño al ras "sin golpes"
    • Las cubiertas de los huecos para alfombras y baldosas se integran con el acabado del piso para reducir la línea de visión
    • Línea de visión expuesta estrecha

    OPCIONES:

    • Barrera de fuego
    • Barrera de agua
    • Rebaje de 1/8" (3 mm) para VCT
    • Rebaje de 3/16" (5 mm) para alfombra
    • Hueco de 3/8" (10 mm) para baldosas de terrazo o endurecidas

      Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

      Especificaciones
      • RELATED: NBRL
        JOINT SIZE: 1-12″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear varies
        FEATURES: Designed for no “bump” across floor transitions; Accommodates flooring within recess, narrow exposed sightline; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement; Blockout installation only; Ships in 10′ lengths; 1/8,” 3/16″ and 3/8″ recess depths available
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian

      Especificaciones técnicas
      • Referencianbr_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de productosArchitectural Systems
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-05-20
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
      • Clasificación IFC Elemento de construcción
      • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints