Publique sus productos
PJC (ConVerge™ System) – Floor Pan Expansion Joint Cover
PJC (ConVerge™ System) – Floor Pan Expansion Joint Cover
    Balco USA

    PJC (ConVerge™ System) – Floor Pan Expansion Joint Cover

    Traducido por Google,

    Cubrejuntas de expansión de piso con marcos laterales de aluminio extruido y una bandeja central de aluminio sujeta con un dispositivo de centrado sísmico. La bandeja central se puede rellenar para que coincida con los acabados de pisos adyacentes.

    IDEAL PARA:

    • Aplicaciones con acabado de piso grueso
    • Juntas grandes donde se requiere una línea de visión estrecha

    VENTAJAS:

    • Cubierta al ras que permite el movimiento sísmico
    • Acepta rellenos de piso profundo

    OPCIONES:

    • Barrera de fuego
    • Barrera de agua

      Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

      Especificaciones
      • RELATED: PJCL
        JOINT SIZE: 3-24″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: Designed for minimal “bump” across floor transitions; Accommodates flooring within recess, narrow exposed sightline; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement (PJCL excluded); Blockout installation only; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian through X-ray (See Load Data Sheet for details)

      Especificaciones técnicas
      • Referenciapjc_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de productosArchitectural Systems
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-05-20
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
      • Clasificación IFC Elemento de construcción
      • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints