Publique sus productos
TCWW – Wall Expansion Joint Face Seal
Balco USA

TCWW – Wall Expansion Joint Face Seal

Traducido por Google,

Las tapas de juntas de expansión con sello de cara interior de Balco son una combinación de sellos elastoméricos y marcos de base de aluminio que están diseñados para acoplarse mecánicamente a varios materiales de paredes y techos, como paneles de yeso, CMU o estructuras de techos acústicos.

IDEAL PARA:

  • Aplicaciones en las que se prefiere un tapajuntas angosto, empotrado y coloreable para combinar con acabados interiores

VENTAJAS:

  • Línea de visión estrecha
  • Sin sujetadores expuestos
  • Disponible en varios colores estándar (colores personalizados disponibles)

OPCIONES:

  • Barrera de fuego

Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

Especificaciones
  • RELATED: TCWWE
    JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
    MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±50% Lateral Shear (Excludes joints over 5″); Vertical Shear Varies
    FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); No exposed fasteners; Flush mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available*; Aluminum Ships in 10′ lengths, Santoprene ships in up to 60′ lengths; TCWWE only available up to 4″ joint
    PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

Especificaciones técnicas
  • Referenciatcww_EJC
  • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
  • Grupo de productosArchitectural Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalElastomer
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints