Publique sus productos
G62-W11
G62-W11
G62-W11
G62-W11
    Barco

    G62-W11

    Traducido por Google,

    La serie G62 amplía la oferta de un solo chip con seis proyectores de calidad entre 9K y 14K. Abre las posibilidades a una gama más amplia de aplicaciones sin dejar de contar con el valioso servicio y soporte de Barco.

    La fuente de luz láser garantiza una gran calidad de imagen, por un lado, pero también un menor mantenimiento en comparación con la mayoría de los proyectores basados ​​en lámparas del mercado. Gracias al software Projector Toolset de Barco, la instalación y la gestión de su(s) proyector(es) se pueden realizar desde la comodidad de su propio ordenador.

    Los proyectores están disponibles en blanco y negro, lo que le permite elegir el modelo perfecto para su entorno específico. Su tamaño compacto uniforme, la compatibilidad con otros productos de Barco y el amplio rango de desplazamiento de la lente aumentan la flexibilidad de los proyectores.

    Especificaciones
    • 11.000 lumen

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaG62-W11
    • Familia de productoInstallation projectors
    • Grupo de productosVenue projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)484
    • Profundidad (mm)529
    Información relacionada
    • Material principalAcrylate
    • Material secundarioAcrylate
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)22.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCVideo projectors
    • Código UNSPSC45111616
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Descripción Uniclass 2015Projectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors