Publique sus productos
NT1.8
NT1.8
    Barco

    NT1.8

    Traducido por Google,

    Gestionar videowalls de alto impacto nunca ha sido tan fácil. La serie LED NT ofrece imágenes más nítidas gracias a la potencia de procesamiento Infinipix™ Gen2, una placa delgada y, por lo tanto, más ligera, un montaje simplificado para un mantenimiento más sencillo, conexiones más inteligentes para una mejor calidad y funcionamiento, y un excelente rendimiento con poca luz.

    Excelente calidad de imagen

    Sin distorsión visual, con baja latencia y una sincronización perfecta, las aplicaciones, desde salas de juntas y vestíbulos hasta salas de control y retransmisiones, ahora pueden disfrutar de una visualización de alta calidad para todo tipo de contenido. Esto también requiere una precisión de color perfecta en todos los niveles de brillo, la cual Infinipix™ Gen2 mantiene. La calibración inteligente patentada integrada también garantiza una amplia gama de colores para obtener imágenes nítidas y realistas.

    Fácil mantenimiento y servicio

    Los paneles delgados contribuyen a la versatilidad y facilidad de instalación del producto. Esto reduce el espacio que ocupa el mural y amplía las posibilidades de instalación en diferentes ubicaciones, lo que permite una mejor integración en espacios existentes. La accesibilidad tanto frontal como trasera facilita considerablemente el mantenimiento. Además, el software Video Wall Manager de Barco configura automáticamente los diferentes paneles, lo que agiliza considerablemente el proceso de instalación.

    Especificaciones
      • 1.87mm pixel pitch
      • >600nit brightness
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 6kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNT1-8
    • Familia de productoLED Displays
    • Grupo de productosNT Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)337.5
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)39
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCVisual presenters
    • Código UNSPSC45111810
    • Código Uniclass 2015FI_60_95
    • Descripción Uniclass 2015Visualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
    • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Título OmniClass Visual Devices