Publique sus productos
I600
I600
    Barco

    I600

    Traducido por Google,

    Con la nueva plataforma de proyección I600 de Barco, ampliamos la inmersión de sus experiencias. Con su enfoque en la calidad de imagen superior, la compatibilidad multicanal y su tamaño compacto, esta plataforma de proyección de un solo chip es su elección perfecta, adecuada para una amplia gama de aplicaciones.

    Calidad WOW

    El I600 está diseñado para ofrecer una fidelidad de color excepcional, resolución 4K UHD y una larga vida útil.

    Sorprenda a su público con detalles inigualables. Con la electrónica Barco Pulse de última generación y desplazamiento de píxeles hasta 4K UHD a 120 Hz, el I600 ofrece imágenes más fluidas y píxeles más nítidos.

    Deleite sus ojos con su calidad de imagen superior y sorpréndase gratamente con su rendimiento excepcional, su capacidad de expansión a prueba de futuro y su durabilidad.

    La potencia se une a la portabilidad

    Con el rendimiento del I600, ampliamos la inmersión de sus experiencias. Lo único que se reduce son el peso, las dimensiones y el coste total de propiedad (TCO). Encuentre todas sus funciones de proyección favoritas de Barco en una unidad de un solo chip más pequeña y ligera.

    El I600 destaca por su diseño más compacto y ligero en su categoría. Esto es una ventaja para usuarios con espacio de instalación limitado, pero su tamaño reducido también beneficia la eficiencia operativa, la logística y el transporte.

    Tecnología SuperShift®

    La plataforma Barco Pulse de nueva generación incorpora nuestra nueva tecnología patentada SuperShift®. SuperShift® combina los algoritmos de desplazamiento de píxeles de Barco con los últimos avances en tecnología de superresolución, una tecnología que se utiliza para mejorar la calidad de las imágenes médicas y científicas. Al incorporar esta tecnología a la proyección, Barco puede crear imágenes 4K UHD de máxima nitidez a 120 Hz en pantalla.

    Y gracias al procesamiento Barco Single Step ProcessingTM, obtendrá resultados increíblemente nítidos con la latencia más baja, incluso al deformar y escalar.

    Integración fluida

    Con una ranura de entrada opcional y una amplia gama de periféricos a su disposición, la plataforma I600 está diseñada para diversas aplicaciones. Dispone de una amplia gama de lentes de cristal intercambiables de alta calidad con relaciones de proyección variables para adaptarse a sus necesidades de instalación monocanal y multicanal.

    Además, el nuevo proyector de un solo chip está completamente integrado en el ecosistema Pulse de Barco, que incluye varias herramientas de software como Pulse Prospector, Pulse Mobile App, Pulse toolset y Insights Management Suite para permitir un control más sencillo del proyector en el sitio y en la nube.

    Cubre tu I600 con nuestra oferta EssentialCare

    Contrato de mantenimiento EssentialCare y opciones de servicios complementarios:

    • Acceso 24/7 a soporte prioritario
    • Confíe en reemplazos por adelantado
    • Disfrute de la tranquilidad
    • Paga sólo por lo que necesitas
    Especificaciones
    • !!! Data from G60-W7 - to be modified !!!

      ISO lumens: 7,000 lm

      Center lumens: 6,600 lm

      ANSI lumens: 6,300 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

      Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

      Image processing: Warp & blend via external tool

      Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

      Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaI600
    • Familia de productoInstallation projectors
    • Grupo de productosVenue projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)484
    • Profundidad (mm)529
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)16.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Descripción Uniclass 2015Projectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors