Publique sus productos
ImagePRO-II series
Barco

ImagePRO-II series

Traducido por Google,
ImagePRO-II es un escalador de video todo en uno avanzado de alto rendimiento, convertidor de escaneo, conmutador y transcodificador que convierte cualquier formato de señal de entrada a cualquier formato de salida. ImagePRO-II es compatible con los formatos de señal Universal Analógico, DVI de enlace simple y doble, HDMI, DisplayPort y SD/HD/3G SDI. Se proporcionan salidas de bucle para las señales de entrada y genlock analógicas, DVI y SDI. Con funciones como gestión de HDCP y EDID, respaldo y restauración de USB, múltiples efectos de video e interfaz de página web, ImagePRO-II es el procesador de señales más avanzado y flexible de la industria.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaImagePRO_II_series
  • Familia de productoBusiness projectors
  • Grupo de productosCollaborate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-07-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)44
  • Ancho (mm)432
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)7.14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511