Publique sus productos
PDS series
Barco

PDS series

Traducido por Google,
La serie PDS está diseñada para cumplir con los requisitos actuales de un conmutador de alta calidad, fácil de usar y rápido con más entradas digitales a un precio asequible. El PDS se ofrece en cuatro modelos: PDS-701 3G, PDS-901 3G, PDS-902 y PDS-902 3G. Gracias a su configuración y operación sencillas, el PDS es perfecto para eventos en vivo, salas de juntas, salones de hotel, lugares de culto, instalaciones educativas y de capacitación e instalaciones fijas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPDS_series
  • Familia de productoBusiness projectors
  • Grupo de productosCollaborate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-07-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)44
  • Ancho (mm)484
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)5.67
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511