Publique sus productos
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
    Barco

    QDX N4K45 projector

    Traducido por Google,

    Calidad de imagen sin precedentes

    El proyector QDX-N4K45 cuenta con un brillo ultraalto de 37 500 lúmenes, que proporciona imágenes nítidas y vibrantes en cualquier entorno. Gracias al avanzado chip DMD Barco 0.98, produce una impresionante calidad de imagen nativa 4K con colores intensos y vibrantes. Gracias a nuestra electrónica patentada Pulse, disfruta de un procesamiento ultrarrápido y compatibilidad con un alto ancho de banda de hasta 8K a 60 Hz o 4K a 240 Hz para obtener imágenes más fluidas y píxeles más nítidos.

    ROI maximizado

    El QDX es el proyector más compacto y ligero del mundo en su categoría, con todo lo necesario para maximizar su retorno de la inversión. Se integra a la perfección con su equipo Barco actual, incluyendo marcos de alquiler, estuches de transporte y lentes TLD+. Totalmente compatible con los periféricos inteligentes y las herramientas de software de Barco, garantiza la máxima rentabilidad de su inversión.

    Alta confiabilidad

    Diseñado para una larga duración, el proyector QDX mantiene su impresionante brillo y calidad de imagen a lo largo del tiempo. Su diseño modular facilita el mantenimiento y su avanzado sistema de filtrado de aire garantiza un rendimiento fiable incluso en los entornos más exigentes.

    Especificaciones
    • Notes: The specifications in this document are preliminary

      Projector type Native 4K 3-chip DLP digital projector

      Technology 0.98" DMD™ x3

      Resolution 4096 x 2176 (DC 4K Native)

      Brightness 37500 center lumens*

      40000 ISO lumens

      35000 ANSI lumens

      Contrast ratio Full field 2.200:1

      Contrast ratio Barco DynaBlack® 20.000:1

      Optical lens shift Vertical: up to -150% to +130% (motorized)

      Horizontal: up to +/-50% (motorized)

      with lens memory on TLD+ lenses

      Light source Blue+Red laser phosphor with inorganic phosphor wheel

      Brightness uniformity 95%

      Light source lifetime 20000 hrs (100% power, DynaBlack® off)

      Color correction Yes

      Optical dowser Yes

      Aspect ratio 4096:2176

      Lens type TLD+

      Lens range TLD+: 0.37:1 ; 0.65-0.85:1 ; 0.8-1.16:1 ; 1.25 -1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1

      Color space REC 709 +

      Orientation 360°

      Sealed DLP™ core Standard

      Inputs HDMI™ 2.1 (HDCP2.2 -HDR****)/ DP1.4 (HDCP 1.3) / RJ45 Ethernet / USB(5v) / 12V out/ BNC 3D sync in-out

      Input resolutions Including and up to:

      4096 x 2160 @ 240Hz

      3840 x 2400 @ 240Hz

      7680 × 4320 @ 60Hz

      Processing Pulse electronics

      Web browser Yes

      Picture-by-picture Two sources simultaneously

      CLO (constant light output) Yes

      DMX 512 Optional

      Image processing Embedded warp & blend

      Keystone correction Yes

      Standby power TBD

      Software tools Pulse Toolset + Android app + iOS app + IMS

      Control DMX (optional), XLR wired (optional) + IR, RJ45, Wifi**, GSM**

      3D Active eye wear (optional), passive circular (optional); 2 flash up to 200Hz*

      3D stereo formats: 1xHDMI™ 1xDP or Quad DP(optioN/Al) top/ bottomsequential multi pipe. 1920x1200 @ 120Hz

      24/7 operation Yes

      BTU per hour TBD

      Operating temperature 0-40°C / 32°-104°F (reduce power > 40°C)

      Optional Inputs Quad DP1.2

      Fiber SFP

      HDBaseT(Lite)/ HDMI™/ Quad-3G/ 12G/ DMX/ remote CTRL

      HDBaseT

      Storage temperature -10°C to 60°C

      Operating humidity 0-80% (no condense)

      Storage humidity 5 -90% RH

      Network connection 10/100 base-T RJ-45 connection Wifi (opt)

      Dimensions (WxLxH) 660 x 830 x 350 mm / 25.98 x 32.67 x 13.77 inches

      Weight 79 kg / 174 lbs

      Shipping weight 92.5 kg / 202 lbs box + pallet

      179 kg / 392 lbs flightcase + pallet

      Power requirements 120-160V (reduced power)20A / 200-240V (+/-10%) 32A 50-60Hz

      Power consumption TBD

      Noise level (typical at 25°C/77°F) 52dB(A)

      Shipping dimensions (WxLxH) 800 x 1200 x 660 mm / 31.49 x 47.24 x 25.9 " incl. palet

      800 x 970 x 510 mm / 31.5 x 38.1 x 20 " box only

      1660 x 990 x 920 / 65.3 x 39 x 36.2 " incl. flightcase

      Safety class Laser Safety Class: RG3 Class 2

      Standard accessories Power cord wireless / XLR wired rugged remote control

      Certifications Compliant with UL60950-1 and EN60950-1 complies with FCC rules & regulations part 15 Class A and CE EN55032 Class A Rohs

      Warranty 3 years

      *Note * Brightness levels +/-10%

      ** Wifi and GSM options are not available in all countries. Check with your Barco representative for more info.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQDX-N4K45
    • Familia de productoRental & Staging
    • Grupo de productosLarge venue projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)830
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCMultimedia projectors
    • Código UNSPSC45111609
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 21 15
    • Título OmniClass Data Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares